Publicar produtos
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Traduzido por Google,

    Perfil C Multifix 50x50 dentado. Com furos quadrados e oblongos. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Perfil Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Nº do item: 316528)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571 (Nº do item: 316535)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571 (Nº do item: 316532)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571 (Nº do item: 316530)
    Especificação
    • Art.Nr316522
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.54 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316528 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.15 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316535 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316532 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.22 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316530 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única316522
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição