Publicar produtos
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Traduzido por Google,

    Disponível apenas mediante solicitação.

    Variantes

    • Perfil de proteção de cabos para trilho 55 x 55 A4, 1.4571 (Art.No: 316802)
    • Perfil de proteção de cabos para trilho 40 x 70 A4, 1.4571 (Art.No: 316803)
    • Perfil de proteção de cabos para trilho 70 x 70 A4, 1.4571 (Art.No: 316804)
    Especificação
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única316801
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)91.7
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição