Publicar produtos
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Traduzido por Google,

Variantes

  • Parafuso sextavado DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Nº do item: 316908)
Especificação
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª única316907
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)20
  • Profundidade (mm)43.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.052
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição