Publicar produtos
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para passagem de cabos na horizontal e na vertical. Adequado para montagem em parede, teto e piso, diretamente ou em sistemas de suporte. Para altas capacidades de carga e vãos de suporte de até 6 m.

    Variantes

    • Via férrea de grande vão com múltiplas pistas 600 x 110 ZMA (Art.No: 320004)
    • Via férrea de grande vão com múltiplas pistas 500 x 110 ZMA (Art.No: 320003)
    • Via férrea de grande vão com múltiplas pistas 400 x 110 ZMA (Art.No: 320002)
    • Via férrea de grande vão com múltiplas pistas 300 x 110 ZMA (Art.No: 320001)
    Especificação
    • Art.Nr320000
      ELDAS®-Nr127000516
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)16.106
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland