Publicar produtos
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Cotovelo WSMB 45° 400 x 110 ZMA (Art.No: 320016)
    • Cotovelo WSMB 45° 300 x 110 ZMA (Art.No: 320015)
    • Curva WSMB 45° 500 x 110 ZMA (Art.No: 320017)
    • Cotovelo WSMB 45° 600 x 110 ZMA (Art.No: 320018)
    Especificação
    • Art.Nr320014
      ELDAS®-Nr127004216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.717 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320016 | ELDAS®-Nr: 127004236 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.5 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320015 | ELDAS®-Nr: 127004226 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320017 | ELDAS®-Nr: 127004246 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320018 | ELDAS®-Nr: 127004256 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320014
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)841
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)4.717
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição