Publicar produtos
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Traduzido por Google,

Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional com presilhas de retenção.

Variantes

  • Capa para trilho múltiplo de grande vão 600 ZMA (Art.No: 320032)
  • Capa para trilho múltiplo de grande vão 500 ZMA (Art.No: 320031)
  • Capa para trilho múltiplo de grande vão 400 ZMA (Art.No: 320030)
  • Capa para trilho múltiplo de grande vão 300 ZMA (Art.No: 320029)
Especificação
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.432 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320028
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)11
  • Largura (mm)212
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)5.432
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição