Publicar produtos
WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

Traduzido por Google,

Para uso em espaços confinados. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm.

Variantes

  • Ângulo WSMB 90° quadrado 600/110 ZMA (Art.No: 320058)
  • Ângulo WSMB 90° quadrado 500/110 ZMA (Art.No: 320057)
  • Ângulo WSMB 90° quadrado 400/110 ZMA (Art.No: 320056)
  • Ângulo WSMB 90° quadrado 300/110 ZMA (Art.No: 320055)
Especificação
  • Art.Nr320054
    ELDAS®-Nr127004916
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA
    Art.Nr: 320058 | ELDAS®-Nr: 127004956 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA
    Art.Nr: 320057 | ELDAS®-Nr: 127004946 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA
    Art.Nr: 320056 | ELDAS®-Nr: 127004936 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA
    Art.Nr: 320055 | ELDAS®-Nr: 127004926 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320054
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)645
  • Profundidade (mm)645
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)5.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição