Publicar produtos
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA

    Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA

    Traduzido por Google,

    Para proteção mecânica de cabos sensíveis e como proteção visual. Perfurado. Montagem com conjunto de porcas de encaixe em T, vendido separadamente, código 320365.

    Variantes

    • Placa de piso com divisória de privacidade 600 para WSMB ZMA (Art.No: 320079)
    • Placa de piso com divisória de privacidade 500 para WSMB ZMA (Art.No: 320078)
    • Painel de piso com divisória de privacidade 400 para WSMB ZMA (Art.No: 320077)
    • Placa de piso com divisória de privacidade 300 para WSMB ZMA (Art.No: 320076)
    Especificação
    • Art.Nr320075
      ELDAS®-Nr127003916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht2.922 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320079 | ELDAS®-Nr: 127003956 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320078 | ELDAS®-Nr: 127003946 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320077 | ELDAS®-Nr: 127003936 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.693 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320076 | ELDAS®-Nr: 127003926 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.808 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320075
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1
    • Largura (mm)154
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.922
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição