Publicar produtos
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Curva WSMB 45° 600 x 110 fvz (Art.No: 320118)
    • Curva WSMB 45° 500 x 110 fvz (Art.No: 320117)
    • Curva WSMB 45° 400 x 110 fvz (Art.No: 320116)
    • Curva WSMB 45° 300 x 110 fvz (Art.No: 320115)
    Especificação
    • Art.Nr320114
      ELDAS®-Nr127004066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.7 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320118 | ELDAS®-Nr: 127004106 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320117 | ELDAS®-Nr: 127004096 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320116 | ELDAS®-Nr: 127004086 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.87 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320115 | ELDAS®-Nr: 127004076 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320114
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)841
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição