Publicar produtos
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    Traduzido por Google,

    Para ramificações/junções. Para uso com raios de curvatura amplos. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Peça em T WSMB 300 x 110 galvanizada (Art.No: 320122)
    • Peça em T WSMB 400 x 110 galvanizada (Art.No: 320123)
    • Peça em T WSMB 600 x 110 galvanizada (Art.No: 320125)
    • Peça em T WSMB 500 x 110 galvanizada (Art.No: 320124)
    Especificação
    • Art.Nr320121
      ELDAS®-Nr127005066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320122 | ELDAS®-Nr: 127005076 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.18 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320123 | ELDAS®-Nr: 127005086 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320125 | ELDAS®-Nr: 127005106 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320124 | ELDAS®-Nr: 127005096 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320121
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)907
    • Profundidade (mm)1607
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)12.071
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição