Publicar produtos
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Traduzido por Google,

Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional com presilhas de retenção.

Variantes

  • Capa para cabo multitrack de grande extensão 600 fvz (Art.No: 320132)
  • Capa para cabo multitrack de grande extensão 500 fvz (Art.No: 320131)
  • Capa para cabo multitrack de grande extensão 400 fvz (Art.No: 320130)
  • Capa para cabo multitrack de grande extensão 300 fvz (Art.No: 320129)
Especificação
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht6.773 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 18.548 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.604 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.66 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 9.717 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320128
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)11
  • Largura (mm)212
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)6.773
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição