Publicar produtos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou trilhos múltiplos de grande vão orientados horizontal e verticalmente. Compensação flexível de comprimento com abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento multitrack de grande extensão 600 x 110 fvz (Art.No: 320140)
    • Segmento multitrack de grande extensão 500 x 110 fvz (Art.No: 320139)
    • Segmento multitrack de grande extensão 400 x 110 fvz (Art.No: 320138)
    • Segmento multitrack de grande extensão 300 x 110 fvz (Art.No: 320137)
    Especificação
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320136
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.313
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição