Publicar produtos
Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Traduzido por Google,

Para uso em espaços confinados. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm.

Variantes

  • Cantoneira angular de grande vão, quadrada de 90°, 600 x 110, galvanizada (Nº do item: 320158)
  • Cantoneira angular de grande vão, quadrada de 90°, 500 x 110, galvanizada (Nº do item: 320157)
  • Cantoneira angular de grande vão, quadrada de 90°, 400 x 110, galvanizada (Nº do item: 320156)
  • Cantoneira angular de grande vão, quadrada de 90°, 300 x 110, galvanizada (Nº do item: 320155)
Especificação
  • Art.Nr320154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz
    Art.Nr: 320158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz
    Art.Nr: 320157 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz
    Art.Nr: 320156 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz
    Art.Nr: 320155 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320154
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)645
  • Profundidade (mm)645
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)5.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição