Publicar produtos
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz

    Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz

    Traduzido por Google,

    Para proteção mecânica de cabos sensíveis e como proteção visual. Perfurado. Montagem com conjunto de porcas de encaixe em T, vendido separadamente, código 320365.

    Variantes

    • Placa de piso com divisória de privacidade 600 para WSMB fvz (Art.No: 320179)
    • Placa de piso com divisória de privacidade 500 para WSMB fvz (Art.No: 320178)
    • Painel de piso com divisória de privacidade 400 para WSMB fvz (Art.No: 320177)
    • Painel de piso com divisória de privacidade 300 para WSMB fvz (Art.No: 320176)
    Especificação
    • Art.Nr320175
      ELDAS®-Nr127003816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht2.919 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320179 | ELDAS®-Nr: 127003856 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320178 | ELDAS®-Nr: 127003846 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320177 | ELDAS®-Nr: 127003836 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.685 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320176 | ELDAS®-Nr: 127003826 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.8 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320175
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1
    • Largura (mm)154
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.919
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição