Publicar produtos
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Traduzido por Google,

Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional com presilhas de retenção. Aço inoxidável.

Variantes

  • Tampa para trilho múltiplo de grande vão 600 A4, 1.4404 (Art.No: 320332)
  • Tampa para trilho múltiplo de grande vão 500 A4, 1.4404 (Art.No: 320331)
  • Tampa para trilho múltiplo de grande vão 400 A4, 1.4404 (Art.No: 320330)
  • Tampa para trilho múltiplo de grande vão 300 A4, 1.4404 (Art.No: 320329)
Especificação
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320328
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)11
  • Largura (mm)212
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)5.536
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição