Publicar produtos
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para proteção mecânica de cabos sensíveis e como proteção visual. Perfurado. Montagem com conjunto de porcas de encaixe em T, vendido separadamente, código 320365. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Placa de base para trilhos múltiplos de grande vão 500 A4, 1.4404 (Art.No: 320378)
    • Placa de base para trilhos múltiplos de grande vão 600 A4, 1.4404 (Art.No: 320379)
    • Placa de base para trilhos múltiplos de grande vão 400 A4, 1.4404 (Art.No: 320377)
    • Placa de base para trilhos múltiplos de grande vão 300 A4, 1.4404 (Art.No: 320376)
    Especificação
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320378 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.866 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320379 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.066 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320377 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.266 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320376 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 1.666 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320375
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1
    • Largura (mm)154
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland