Publicar produtos
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Curvatura WSMB 90° 600 x 60 ZMA (Art.No: 322011)
    • Cotovelo WSMB 90° 500 x 60 ZMA (Art.No: 322010)
    • Curvatura WSMB 90° 400 x 60 ZMA (Art.No: 322009)
    • Curvatura WSMB 90° 300 x 60 ZMA (Art.No: 322008)
    Especificação
    • Art.Nr322007
      ELDAS®-Nr127004716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB Bogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322011 | ELDAS®-Nr: 127004756 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.485 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322010 | ELDAS®-Nr: 127004746 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.832 kg

      WSMB Bogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322009 | ELDAS®-Nr: 127004736 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.179 kg

      WSMB Bogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322008 | ELDAS®-Nr: 127004726 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.526 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322007
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)907
    • Profundidade (mm)907
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.873
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição