Publicar produtos
WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

Traduzido por Google,

Para uso em espaços confinados. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm.

Variantes

  • Ângulo WSMB 90° quadrado 600/60 ZMA (Art.No: 322058)
  • Ângulo WSMB 90° quadrado 500/60 ZMA (Art.No: 322057)
  • Ângulo WSMB 90° quadrado 400/60 ZMA (Art.No: 322056)
  • Ângulo WSMB 90° quadrado 300/60 ZMA (Art.No: 322055)
Especificação
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.197 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.512 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.935 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.35 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.774 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única322054
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)645
  • Profundidade (mm)645
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)4.197
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição