Publicar produtos
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    Traduzido por Google,

    Para junção lateral de juntas de topo. Angulada verticalmente. Inclui conjuntos de parafusos M10. Para montagem externa.

    Especificação
    • Art.Nr322062
      ELDAS®-Nr127008376
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge370 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe40.5 mm
      Gewicht0.545 kg
      Blechstärke2.5 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322062
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40.5
    • Largura (mm)26.5
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.545
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland