Publicar produtos
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Traduzido por Google,

Via férrea de grande vão com múltiplas vias, perfurações nas paredes laterais e degraus com perfil em C.

Variantes

  • Trilho multitrack de vão amplo, espaçamento 600 x 60, 150 fvz (Nº do item: 322104)
  • Trilho multitrack de vão amplo, espaçamento 500 x 60, 150 fvz (Nº do item: 322103)
  • Trilho multitrack de vão amplo, espaçamento 400 x 60, 150 fvz (Nº do item: 322102)
  • Trilho multitrack de vão amplo, espaçamento 300 x 60, 150 fvz (Nº do item: 322101)
Especificação
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única322100
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)207
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)13.017
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição