Publicar produtos
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para ramificações/junções. Para uso com raios de curvatura amplos. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Peça em T WSMB 600 x 60 galvanizada (Art.No: 322125)
    • Peça em T WSMB 500 x 60 galvanizada (Art.No: 322124)
    • Peça em T WSMB 400 x 60 galvanizada (Art.No: 322123)
    • Peça em T WSMB 300 x 60 galvanizada (Art.No: 322122)
    Especificação
    • Art.Nr322121
      ELDAS®-Nr127005166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322125 | ELDAS®-Nr: 127005566 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.328 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322124 | ELDAS®-Nr: 127005466 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.052 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322123 | ELDAS®-Nr: 127005366 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.866 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322122 | ELDAS®-Nr: 127005266 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.927 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322121
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)907
    • Profundidade (mm)1607
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)9.874
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição