Publicar produtos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou trilhos múltiplos de grande vão orientados horizontal e verticalmente. Compensação flexível de comprimento com abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento de trilho múltiplo de grande vão 600 x 60 galvanizado (Art.No: 322140)
    • Segmento multitrack de grande extensão 500 x 60 fvz (Art.No: 322139)
    • Segmento multitrack de grande extensão 400 x 60 fvz (Art.No: 322138)
    • Segmento multitrack de grande extensão 300 x 60 fvz (Art.No: 322137)
    Especificação
    • Art.Nr322136
      ELDAS®-Nr127016106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.081 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322140 | ELDAS®-Nr: 127016506 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322139 | ELDAS®-Nr: 127016406 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322138 | ELDAS®-Nr: 127016306 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322137 | ELDAS®-Nr: 127016206 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322136
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.081
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição