Publicar produtos
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Guarda-corpo de grande vão com múltiplas pistas, paredes laterais perfuradas e degraus em perfil C. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Trilho multitrack de vão largo 600 x 60, espaçamento 150 A4, 1.4404 (Nº do item: 322304)
    • Trilho multitrack de vão largo 500 x 60, espaçamento 150 A4, 1.4404 (Nº do item: 322303)
    • Trilho multitrack de vão largo 400 x 60, espaçamento 150 A4, 1.4404 (Nº do item: 322302)
    • Trilho multitrack de vão largo 300 x 60, espaçamento 150 A4, 1.4404 (Nº do item: 322301)
    Especificação
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht11.2 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322304 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.8 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322303 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.9 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322301 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 12.1 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322300
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)11.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland