Publicar produtos
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para saídas/ramificações. Para uso com raios amplos. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Peça em T WSMB 500 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 322324)
    • Peça em T WSMB 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 322323)
    • Peça em T WSMB 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 322322)
    • Peça em T WSMB 600 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 322325)
    Especificação
    • Art.Nr322321
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht10.058 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322324 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.296 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322323 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 12.087 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322322 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.131 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322325 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.596 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322321
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)907
    • Profundidade (mm)1607
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)10.058
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição