Publicar produtos
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Traduzido por Google,

Para uso em espaços confinados. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm. Aço inoxidável.

Variantes

  • Ângulo WSMB 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322393)
  • Ângulo WSMB 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322394)
  • Ângulo WSMB 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nº: 322392)
  • Ângulo WSMB 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322391)
Especificação
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única322390
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)645
  • Profundidade (mm)645
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)4.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição