Publicar produtos
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional é garantida por clipes de retenção para instalação vertical.

    Variantes

    • Tampa para peça em T 600 x 60 ZMA (Art.No: 330635)
    • Tampa para peça em T 500 x 60 ZMA (Art.No: 330535)
    • Tampa para peça em T 400 x 60 ZMA (Art.No: 330435)
    • Tampa para peça em T 300 x 60 ZMA (Art.No: 330335)
    • Tampa para peça em T 200 x 60 ZMA (Art.No: 330235)
    Especificação
    • Art.Nr330135
      ELDAS®-Nr127053416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.436 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330635 | ELDAS®-Nr: 127053086 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 8.011 kg

      Deckel zu T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330535 | ELDAS®-Nr: 127053096 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.303 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330435 | ELDAS®-Nr: 127053246 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.792 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330335 | ELDAS®-Nr: 127053186 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.477 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330235 | ELDAS®-Nr: 127053376 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.359 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única330135
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.436
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição