Publicar produtos
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Perfurado e empilhável, com proteção para cabos em ambos os lados e abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Tomada T NW 600 x 60 ZMA (Art.No: 330640)
    • Tomada T NW 500 x 60 ZMA (Art.No: 330540)
    • Tomada T NW 400 x 60 ZMA (Art.No: 330440)
    • Tomada T NW 300 x 60 ZMA (Art.No: 330340)
    • Tomada T NW 200 x 60 ZMA (Art.No: 330240)
    Especificação
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única330140
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)487
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland