Publicar produtos
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Traduzido por Google,

    Para instalação de múltiplos cabos.

    Variantes

    • Loop de teto-parede DWS 68 x 110 gvz (Art.No: 334110)
    • Loop de teto-parede DWS 105 x 140 gvz (Art.No: 334015)
    Especificação
    • Art.Nr334105
      ELDAS®-Nr120006526
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge55 mm
      Breite40 mm
      Höhe74 mm
      Gewicht0.1 kg

      Varianten

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz
      Art.Nr: 334110 | ELDAS®-Nr: 120006326 | Breite: 40 mm | Höhe: 111 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz
      Art.Nr: 334015 | ELDAS®-Nr: 120006926 | Breite: 57 mm | Höhe: 140 mm | Gewicht: 0.12 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única334105
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição