Publicar produtos
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Traduzido por Google,

    Perfil C Multifix 100x50 dentado. Com furos quadrados e oblongos. Adequado para capacidades de carga muito elevadas. Parafusos M10.

    Variantes

    • Trilho de perfil duplo Multifix 100 x 50 x 6000 gvz (Art.No: 350040)
    Especificação
    • Art.Nr350039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.166 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz
      Art.Nr: 350040 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350039
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)2998
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)16.166
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição