Publicar produtos
Deckenstütze schwer 200 gvz
Deckenstütze schwer 200 gvz

    Deckenstütze schwer 200 gvz

    Traduzido por Google,

    Suporte de teto composto por perfil C Multifix 50x50 dentado. Com furos quadrados e alongados. Placa de extremidade quadrada angulada 150x150 para maior estabilidade. Adequado para altas capacidades de carga. Fixadores M10.

    Variantes

    • Suporte de teto reforçado 300 gvz (Art.No: 350056)
    • Suporte de teto reforçado 900 gvz (Art.No: 350054)
    • Suporte de teto reforçado 400 gvz (Art.No: 350057)
    • Suporte de teto reforçado 700 gvz (Nº do item: 350065)
    • Suporte de teto reforçado 2000 gvz (Art.No: 350064)
    • Suporte de teto reforçado 1500 gvz (Art.No: 350063)
    • Suporte de teto reforçado 1200 gvz (Nº do item: 350062)
    • Suporte de teto reforçado 600 gvz (Art.No: 350061)
    • Suporte de teto reforçado 1000 gvz (Nº do item: 350060)
    • Suporte de teto reforçado 800 gvz (Nº do item: 350059)
    • Suporte de teto reforçado 500 gvz (Art.No: 350058)
    Especificação
    • Art.Nr350055
      ELDAS®-Nr127082106
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.162 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze schwer 300 gvz
      Art.Nr: 350056 | ELDAS®-Nr: 127082116 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.4 kg

      Deckenstütze schwer 900 gvz
      Art.Nr: 350054 | ELDAS®-Nr: 127083196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.9 kg

      Deckenstütze schwer 400 gvz
      Art.Nr: 350057 | ELDAS®-Nr: 127082126 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Deckenstütze schwer 700 gvz
      Art.Nr: 350065 | ELDAS®-Nr: 127083146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.4 kg

      Deckenstütze schwer 2000 gvz
      Art.Nr: 350064 | ELDAS®-Nr: 127082196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.787 kg

      Deckenstütze schwer 1500 gvz
      Art.Nr: 350063 | ELDAS®-Nr: 127082186 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.5 kg

      Deckenstütze schwer 1200 gvz
      Art.Nr: 350062 | ELDAS®-Nr: 127082176 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.72 kg

      Deckenstütze schwer 600 gvz
      Art.Nr: 350061 | ELDAS®-Nr: 127082146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Deckenstütze schwer 1000 gvz
      Art.Nr: 350060 | ELDAS®-Nr: 127082166 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Deckenstütze schwer 800 gvz
      Art.Nr: 350059 | ELDAS®-Nr: 127082156 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Deckenstütze schwer 500 gvz
      Art.Nr: 350058 | ELDAS®-Nr: 127082136 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.951 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350055
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.162
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland