Publicar produtos
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz

    Traduzido por Google,

    Suporte composto por perfil C Multifix, 50x50 mm, dentado. Com furos quadrados e oblongos. Placa de extremidade angulada para maior estabilidade. Retangular, 50x170 mm. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10.

    Variantes

    • Console Multifix 50 x 50 x 250 mm gvz (código do produto: 350105)
    • Console Multifix 50 x 50 x 1500 mm gvz (Nº do item: 350111)
    • Console Multifix 50 x 50 x 1000 mm gvz (código do produto: 350110)
    • Console Multifix 50 x 50 x 800 mm gvz (Art.No: 350109)
    • Console Multifix 50 x 50 x 550 mm gvz (código do produto: 350108)
    • Console Multifix 50 x 50 x 450 mm gvz (Art.No: 350107)
    • Console Multifix 50 x 50 x 350 mm gvz (Nº do item: 350106)
    • Console Multifix 50 x 50 x 700 mm gvz (Art.No: 350093)
    • Console Multifix 50 x 50 x 650 mm gvz (Art.No: 350092)
    Especificação
    • Art.Nr350115
      ELDAS®-Nr127081396
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.7 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm gvz
      Art.Nr: 350105 | ELDAS®-Nr: 127081406 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350111 | ELDAS®-Nr: 127081486 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350110 | ELDAS®-Nr: 127081476 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.9 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350109 | ELDAS®-Nr: 127081466 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.4 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm gvz
      Art.Nr: 350108 | ELDAS®-Nr: 127081436 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm gvz
      Art.Nr: 350107 | ELDAS®-Nr: 127081426 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm gvz
      Art.Nr: 350106 | ELDAS®-Nr: 127081416 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm gvz
      Art.Nr: 350093 | ELDAS®-Nr: 127081456 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.14 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm gvz
      Art.Nr: 350092 | ELDAS®-Nr: 127081446 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350115
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição