Publicar produtos
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Traduzido por Google,

    Para montagem universal em vigas de aço verticais. Fabricado em perfil C Multifix 25x50. Inclui conjuntos de parafusos de ancoragem M10x25.

    Variantes

    • Conjunto de fixação para viga de aço 25 x 50 300 fvz (Art.No: 350211)
    • Conjunto de fixação para viga de aço 25 x 50 400 fvz (Art.No: 350212)
    Especificação
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite258 mm
      Höhe108 mm
      Gewicht1.422 kg

      Varianten

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.635 kg

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.89 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350210
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)258
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.422
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição