Publicar produtos
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Suporte composto por perfil C Multifix dentado 50x50, com furos quadrados e oblongos. Placa de extremidade angulada para maior estabilidade. Retangular, 50x170. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Console Multifix 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 350319)
    • Console Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 350320)
    • Console Multifix 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 350318)
    • Console Multifix 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 350317)
    • Console Multifix 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 350316)
    • Console Multifix 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 350315)
    Especificação
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge251 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350319 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350320 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.49 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350318 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350317 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350316 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.48 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350315 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350314
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)251
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição