Publicar produtos
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional por meio de presilhas para instalação vertical. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Tampa para ângulo de 90°, NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360415)
    • Tampa para ângulo de 90°, NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360315)
    • Tampa para ângulo de 90°, NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360215)
    Especificação
    • Art.Nr360115
      ELDAS®-Nr127053296
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.668 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360415 | ELDAS®-Nr: 127053496 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.009 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360315 | ELDAS®-Nr: 127053426 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.899 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360215 | ELDAS®-Nr: 127053346 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.295 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única360115
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)205.5
    • Profundidade (mm)392
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.668
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição