Publicar produtos
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Perfurado e empilhável, com soleiras de proteção para cabos em ambos os lados e abas de conexão integradas. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Ângulo 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nº: 360420)
    • Ângulo 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nº: 360320)
    • Ângulo 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nº: 360220)
    Especificação
    • Art.Nr360120
      ELDAS®-Nr127054206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.522 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360420 | ELDAS®-Nr: 127054256 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.317 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360320 | ELDAS®-Nr: 127054266 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360220 | ELDAS®-Nr: 127054366 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.662 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única360120
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)287
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.522
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição