Publicar produtos
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Perfurado e empilhável, com soleiras de proteção para cabos em ambos os lados e abas de conexão integradas. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Conector T 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360330)
    • Peça em T 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360230)
    • Conector T 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360430)
    Especificação
    • Art.Nr360130
      ELDAS®-Nr127055006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.01 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360330 | ELDAS®-Nr: 127055216 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.01 kg

      T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360230 | ELDAS®-Nr: 127055166 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.018 kg

      T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360430 | ELDAS®-Nr: 127055246 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.759 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única360130
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)608
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição