Publicar produtos
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Proteção de cabos contra danos e sujeira. Segurança adicional proporcionada por clipes de retenção para instalação vertical. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Capa para peça em T 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360335)
    • Capa para peça em T 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360235)
    • Capa para peça em T 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360435)
    Especificação
    • Art.Nr360135
      ELDAS®-Nr127053336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.464 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360335 | ELDAS®-Nr: 127053476 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.544 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360235 | ELDAS®-Nr: 127053396 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.404 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360435 | ELDAS®-Nr: 127053436 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.884 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única360135
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.464
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição