Publicar produtos
LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat

    Traduzido por Google,
    Base de duche, em material compósito Marbond, super plana, rectangular, saída no lado curto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única210952
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de produtosSHOWER TRAYS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)33
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures