Publicar produtos
LAUFEN PRO 1600x1000 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1600x1000 Shower tray, made of Marbond

Traduzido por Google,
Base de duche, em material compósito Marbond, super plana, rectangular, saída no lado comprido
Especificações técnicas
  • Ref.ª única211955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)33
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures