Publicar produtos
PLATINA Shower tray 800 x 800 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 800 x 800 mm

Traduzido por Google,
Base de duche quadrada em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sem almofadas anti-ruído Charge 040 – com almofadas anti-ruído Charge 041 – com almofadas anti-ruído (para cumprir SIA 181 e DIN 4109 apenas em combinação com anti-ruído n.º de encomenda 29898.1)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única215001
  • Familia de productoPLATINA
  • Grupo de produtosSHOWERTRAYS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário