Publicar produtos
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Traduzido por Google,
Base de duche quadrada em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sem almofadas anti-ruído Charge 040 – com almofadas anti-ruído Charge 041 – com almofadas anti-ruído (para cumprir SIA 181 e DIN 4109 apenas em combinação com anti-ruído n.º de encomenda 29898.2)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única215014
  • Familia de productoPLATINA
  • Grupo de produtosSHOWER TRAYS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)26.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário