Publicar produtos
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Traduzido por Google,
    Base de duche, rectangular, aço esmaltado (3,5 mm), plana (45 mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única215037
    • Familia de productoPLATINA
    • Grupo de produtosSHOWER TRAYS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures