Publicar produtos
SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm

Traduzido por Google,
Base de duche, em material compósito Marbond, super plana, rectangular, também adequada para instalação à face
Especificações técnicas
  • Ref.ª única215445
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)38
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)67.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures