Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm

Traduzido por Google,
Banheira autônoma em material de superfície sólida SENTEC, com painéis não removíveis Ranhura de transbordamento e banco de torneiras na lateral dos pés Com sistema de elevação pré-instalado para mover a banheira para o lado em caso de manutenção, com fixação no piso Com transbordamento e sifão pré-instalados com click- função clack Com tampa de descarga de superfície sólida SENTEC Charge 616 – sem sistema de turbilhão, com controle de sensor para abertura de transbordo iluminada Banheira com sistema de turbilhão, com controle de sensor: Charge 627 – Hidromassagem com massagem de ar, abertura de transbordamento iluminada e névoa
Especificações técnicas
  • Ref.ª única222332
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)1760
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)127
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815