Publicar produtos
SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão drop-in, sem moldura Com perfis de alumínio para solução de pés LAUFEN, n.º de encomenda. 29617.0 Charge 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única223500
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas