Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Traduzido por Google,
Banheira em material de superfície sólida SENTEC, fundido Versão de encaixe para o canto esquerdo, sem painel Com ranhura de transbordamento na parte frontal e banco de torneiras no lado oposto Com estrutura de alumínio e fixação no piso Com transbordamento e sifão pré-instalados com função click-clack Com tampa de descarga em SENTEC solid surface Charge 616 – sem sistema de turbilhão, com sensor de controlo para rasgo de transbordo iluminado Banheira com sistema de turbilhão, com controlo de sensor: Charge 627 – Whirlpool com massagem de ar, ralo de transbordo iluminado e neblina
Especificações técnicas
  • Ref.ª única224331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)69
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815