Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Traduzido por Google,
    Banheira, versão drop-in, aço esmaltado (3,5 mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única224950
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de produtosBATHS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs