Publicar produtos
MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Traduzido por Google,
Banheira retangular, fabricada em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sem almofadas anti-ruído Charge 040 – com almofadas anti-ruído Charge 041 – com almofadas anti-ruído (para cumprir a SIA 181 e DIN 4109 apenas em combinação com o conjunto anti-ruído n.º 29898.0)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225060
  • Familia de productoMODERNA PLUS
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)56
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas