Publicar produtos
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Traduzido por Google,
Banheira em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sem almofadas anti-ruído Charge 041 – com almofadas anti-ruído (para cumprir SIA 181 e DIN 4109 apenas em combinação com conjunto anti-ruído n.º 29898.0)Charge 040 – com almofadas anti-ruído
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225090
  • Familia de productoTHALLIUM
  • Grupo de produtosBATHS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501