Publicar produtos
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Traduzido por Google,
Banheira em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 040 – com almofadas anti-ruído (fulfil DIN 4109) Charge 041 – com almofadas anti-ruído (fulfil SIA 181 e DIN 4109 apenas em combinação com conjunto anti-ruído n.º de encomenda 29898.0) Charge 044 – com almofadas anti-ruído e furos de torneira padrão do Reino Unido
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225100
  • Familia de productoPALLADIUM
  • Grupo de produtosBATHS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)43
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501